Vérin de guidage DFM-25-100-P-A-GF
170853
Code EAN (GTIN) 4052568013196
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
100 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité