Vérin de guidage DFM-50-100-P-A-GF
170874
Code EAN (GTIN) 4052568139803
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
100 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité