Vérin de guidage DFM-63-25-P-A-GF
170878
Code EAN (GTIN) 4052568013325
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux c ôtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité