Vérin de guidage DFM-100-160-P-A-GF
170897
Code EAN (GTIN) 4052568139919
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
160 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité