Vérin de guidage DFM-12-40-P-A-KF

170903

Code EAN (GTIN) 4052568139971

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
40 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité