Vérin de guidage DFM-80-25-P-A-KF

170960

Code EAN (GTIN) 4052568140410

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité