Manodétendeur LR-1/4-D-MINI-NPT
173648
Code EAN (GTIN) 4052568313197
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.2 bar