Manodétendeur LR-3/4-D-O-MIDI-NPT
173665
Code EAN (GTIN) 4052568313357
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/4 NPT
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.2 bar