Manodétendeur LR-1-D-MAXI-NPT
173672
Code EAN (GTIN) 4052568313425
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
11500 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.4 bar