Filtre LF-3/4-D-MIDI-A-NPT
173697
Code EAN (GTIN) 4052568313678
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3000 l/min
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm