Filtre fin LFMB-3/8-D-MINI-A-NPT
173713
Code EAN (GTIN) 4052568313838
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
675 l/min
Purgeur de condensats
Entièrement automatique
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
1 µm