Filtre fin LFMB-1-D-MAXI-NPT
173722
Code EAN (GTIN) 4052568313920
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1 NPT
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
2780 l/min
Purgeur de condensats
Manuel monostable
Pression de service
1 bar - 16 bar
Finesse de filtration
1 µm