Filtre-manodétendeur LFR-3/8-D-5M-MINI-A-NPT
173777
Code EAN (GTIN) 4052568314477
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1350 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm