Unité de conditionnement FRC-1/4-D-MINI-A-NPT
173837
Code EAN (GTIN) 4052568315078
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1000 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm