Unité de conditionnement FRC-1-D-5M-MAXI-NPT
173888
Code EAN (GTIN) 4052568315566
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
7200 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm