Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-M5-QS-4-LF-C
175058
Code EAN (GTIN) 4052568037765
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
48 l/min
Raccord pneumatique 1
QS-4
Elément de réglage
Vis à tête fendue