Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Classic

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin compact ADVU-125-80-P-A

175758

Code EAN (GTIN) 4052568143312

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
80 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés