Vérin normalisé DSBF-C-40- -PPVA-N3-R

1774182

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
1 mm - 2800 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés