Vérin normalisé DSBF-C-63-40-PPVA-N3-R
1776044
Code EAN (GTIN) 4052568247133
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés