Vérin normalisé DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R

1776052

Code EAN (GTIN) 4052568247218

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
320 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés