Connecteur enfichable CQ-22H-15

177703

Code EAN (GTIN) 4052568038526

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle CQ-22
Raccord pneumatique 2
pour tube/tuyau de Ø extérieur de 15 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-25 °C - 70 °C
Diamètre nominal
12.15 mm