Connecteur enfichable CQ-22H-18
177704
Code EAN (GTIN) 4052568038533
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle CQ-22
Raccord pneumatique 2
pour Ø extérieur de tube/tuyau de 18 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-25 °C - 70 °C
Diamètre nominal
17.3 mm