Raccord enfichable CQ-3/8-15H

177707

Code EAN (GTIN) 4052568038564

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2
Union mâle CQ-15
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-25 °C - 70 °C
Diamètre nominal
9.4 mm