Raccord enfichable CQ-3/4-22H

177711

Code EAN (GTIN) 4052568038601

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G3/4
Raccord pneumatique 2
Union mâle CQ-22
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-25 °C - 70 °C
Diamètre nominal
17 mm