Union mâle CQH-22-QS-16

177723

Code EAN (GTIN) 4052568038687

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Union mâle CQ-22
Raccord pneumatique 2
Union mâle QS-16
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-25 °C - 70 °C
Diamètre nominal
11 mm