Tube plastique PQ-PA-12X1,5X3000
177728
Code EAN (GTIN) 4052568038694
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
12 mm
Ø intérieur
9 mm
Matériau du tuyau
PA
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-25 °C - 75 °C