Tuyau PQ-AL-22X1X3000
177735
Code EAN (GTIN) 4052568075651
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
22 mm
Ø intérieur
20 mm
Matériau du tuyau
Alliage d'aluminium corroyé
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-30 °C - 75 °C