Vérin normalisé DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R

1778845

Code EAN (GTIN) 4052568247478

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
500 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course