Vérin normalisé DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R

1779436

Code EAN (GTIN) 4052568247539

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
125 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course