Vérin normalisé DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R

1782253

Code EAN (GTIN) 4052568247980

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
25 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés