Vérin normalisé DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R

1782828

Code EAN (GTIN) 4052568248154

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
125 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course