Système de mesure de déplacement MME-MTS-1250-TLF-AIF

178302

Code EAN (GTIN) 4052568144067

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Course
1250 mm
Principe du système de mesure de déplacement
numérique
Signal de sortie
Protocole CAN type SPC-AIF
Résolution de la trajectoire
0.01 mm
Raccord électrique
Connecteur mâle - Selon DIN 45322 - forme ronde