Vérin normalisé DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R

1785023

Code EAN (GTIN) 4052568248338

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
500 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés