Vérin normalisé DSBF-C-125-500-PPSA-N3-R
1792964
Code EAN (GTIN) 4052568248451
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
500 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course