Vérin normalisé CRDNG-100- -PPV-A-S2

185287

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4418 N
Course
10 mm - 2000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés