Vérin normalisé CRDNGS-80- -PPV-A-S6
185304
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
10 mm - 2000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés