Vérin normalisé CRDNGS-100- -PPV-A-S6
185305
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
10 mm - 2000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés