Unité de conditionnement LFR-3/8-D-MIDI-KB
185725
Code EAN (GTIN) 4052568144869
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2420 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm