Unité de conditionnement LFR-3/4-D-MAXI-KB-A
185730
Code EAN (GTIN) 4052568144913
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
8400 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm