Unité de conditionnement LFR-1/4-D-MINI-KC
185733
Code EAN (GTIN) 4052568144944
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1150 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm