Unité de conditionnement LFR-1/8-D-MINI-KG
185779
Code EAN (GTIN) 4052568145392
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
575 l/min
Plage de réglage de pression
2.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm