Venturi CPV18-M1H-V140-1/4
185874
Code EAN (GTIN) 4052568146139
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des donn ées...
Diamètre nominal de la buse Laval
1.4 mm
Vide max.
85 %
Pression de service
3 bar - 8 bar
185874
Code EAN (GTIN) 4052568146139