Unité de conditionnement LFR-1/2-D-MAXI-KC
186043
Code EAN (GTIN) 4052568146412
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
8100 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm