Filtre LF-1/4-D-5M-MIDI
186460
Code EAN (GTIN) 4052568076207
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1600 l/min
Pression de service
0 bar - 16 bar
Finesse de filtration
5 µm