Filtre LF-1/2-D-5M-MAXI-A
186466
Code EAN (GTIN) 4052568146696
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3700 l/min
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm