Filtre fin LFMB-1/4-D-MIDI-A
186468
Code EAN (GTIN) 4052568146719
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
900 l/min
Purgeur de condensats
Entièrement automatique
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
1 µm