Filtre ultra-fin LFMA-1/2-D-MAXI
186476
Code EAN (GTIN) 4052568146795
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
1500 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
1 bar - 16 bar
Finesse de filtration
0.01 µm