Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé. Il est recommandé de ne pas l'utiliser pour de nouvelles conceptions. Veuillez utiliser le produit de remplacement.

06/2027 - Ce produit est en fin de vie.

06/2028 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2028 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Distributeurs proportionnels de pression

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Réducteur de pression proportionnelle MPPES-3-1/8-PU-PO-420

187762

Code EAN (GTIN) 4052568148225

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Manodétendeur proportionnel 3 voies fermé
Raccord pneumatique 1
G1/8
Plage de réglage de pression
0 bar - 10 bar
Pression d’alimentation 1
11 bar - 12 bar