Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

01/2024 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

12/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2026 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vérins pneumatiques

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin à faible course AEVC-4-5-P

188051

Code EAN (GTIN) 4052568076399

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
4 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4.9 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés