Minivérin de guidage DFC-6-5-P-A-GF

189455

Code EAN (GTIN) 4052568150006

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
17 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité